Bauer Gear Motor
Bauer Gear Motor

Helical Bevel BK-Series - Efficiency Class IE3

BK40Z-61U/DPE09LA4

Manufacturer Bauer Gear Motor
Description Helical Bevel BK-Series - Efficiency Class IE3
Part number BK40Z-61U/DPE09LA4_0,75_3,4_430
Power [kW] 0,75
Speed [rpm] 3,4
Torque [Nm] 570
Service factor [--] 1
Ratio [:1] 430
Weight [ca. kg] 76
Radial Force [N] 11700
Radial Force (Reinforced) [N] 17000
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

ドキュメンテーション

サプライヤーに問い合わせる

Bauer Gear Motor

Bauer Gear Motor

Google Map