WAIRCOM
Di WAIRCOM

G1/8" - Valvola a spola - Azionamento a leva in testa

Funzioni 3/2 - 5/2 monostabili e bistabili

Descrizione Valvola a spola G1/8" ad azionamento con leva in testa 3/2 N.A. - N.C. monostabile
Sigla EK8/MV
Peso (g) 150
Modelli CAD
Condividi
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Index Selector Sigla Funzione Azionamento Riposizionamento Portata 6 bar Δp=1 (Nl/min) Connessioni di lavoro Peso (g)
1 1 EK8/MV 3/2 monostabile Leva in testa Molla meccanica 480 G1/8" 150
2 2 EK8/MVF 3/2 bistabile Leva in testa Leva in testa 480 G1/8" 150
3 3 EKCA8/MV 5/2 monostabile Leva in testa Molla meccanica 480 G1/8" 185
4 4 EKCA8/MVF 5/2 bistabile Leva in testa Leva in testa 480 G1/8" 185

Documentazione

Contatta il fornitore

WAIRCOM

WAIRCOM

COMPONENTI PNEUMATICI INDUSTRIALI

Google Map