Rotelle serie R.18 per guide MRG18

Costruttore T RACE
Descrizione Rotelle Concentrica RCV18G per guide MRG18
Riferimento RCV18G
Massa 10 g
Prodotto da selezionare
Selector Codice rotella Tipo Versione Per guida Coeff. dinam. C (N) Capacità di carico : Co rad (N) Capacità di carico : Co ax (N) Peso (g)
1 RCV18G Concentrica Vincolata MRG18 1650 230 800 10
2 REV18G Eccentrica Vincolata MRG18 1650 230 800 10
3 RCP18G Concentrica Flottante MRG18 1650 230 800 10
4 REP18G Eccentrica Flottante MRG18 1650 230 800 10
28 RCU18G Concentrica Piana MRG18 1650 230 800 10
29 REU18G Eccentrica Piana MRG18 1650 230 800 10
Codice rotella
Tipo
Versione
Per guida
Coeff. dinam. C (N)
Capacità di carico : Co rad (N)
Capacità di carico : Co ax (N)
Peso (g)
Documentazione
Contatta il fornitore
T RACE Sistemi Lineari Innovativi
T RACE SpA
Gli utenti che hanno scaricato questo prodotto hanno scaricato anche
pagina