Carrelli serie R.S28

Costruttore T RACE
Descrizione Carrelli RVS28-3 per guida MR28
Riferimento RVS28-3
Massa 140 g
Prodotto da selezionare
Selector Codice Tipo guida Lunghezza (mm) Coeff. dinamico C (N) Capacità di carico : Co rad (N) Capacità di carico : Co ax (N) Capacità di carico : Mx (N.m) Capacità di carico : My (N.m) Capacità di carico : Mz (N.m) Peso (g)
10 RVS28-3 MR28 25 6000 3200 1380 9 30 52 140
11 RPS28-3 MR28 25 6000 3200 0 0 0 52 140
12 RAS28-3 MR28 25 6000 3200 920 9 30 52 140
13 RVS28-5 MR28 25 8100 4320 2300 18 52 130 210
14 RPS28-5 MR28 25 8100 4320 0 0 0 130 210
15 RAS28-5 MR28 25 8100 4320 1380 18 52 130 210
16 RVS28-4L MR28 25 6000 3200 1840 18 73 202 230
17 RPS28-4L MR28 25 6000 3200 0 0 0 202 230
18 RAS28-4L MR28 25 6000 3200 920 18 73 202 230
Codice
Tipo guida
Lunghezza (mm)
Coeff. dinamico C (N)
Capacità di carico : Co rad (N)
Capacità di carico : Co ax (N)
Capacità di carico : Mx (N.m)
Capacità di carico : My (N.m)
Capacità di carico : Mz (N.m)
Peso (g)
Documentazione
Contatta il fornitore
T RACE Sistemi Lineari Innovativi
T RACE SpA
Gli utenti che hanno scaricato questo prodotto hanno scaricato anche
pagina