STIFERITE - CLASS B

Costruttore Stiferite
Descrizione STIFERITE Class B è un pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PP, idoneo all’applicazione per sfiammatura, e quella inferiore con fibra minerale saturata.
Codice STIFERITE - CLASS B
Omniclass number 23.13.39.00
Prodotto da selezionare
Selector Codice Descrizione
1 STIFERITE - CLASS B STIFERITE Class B è un pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PP, idoneo all’applicazione per sfiammatura, e quella inferiore con fibra minerale saturata.
Codice
Descrizione
Descrizione prodotto

STIFERITE Class B è un pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PP, idoneo all’applicazione per sfiammatura, e quella inferiore con fibra minerale saturata.

Documentazione
Contatta il fornitore
Stiferite
Stiferite Srl