ROEMHELD
Di ROEMHELD

C2.940 Valvola intercettazione ad alta pressione - Valvola di ritegno e strozzamento

Costruttore ROEMHELD
Designazione Valv. intercett., G1/4 BKH G1/4 08 1113 0 500 bar, secondo pagina C2.940
No articolo 2944002
Omniclass number 23.27.33.13
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector No articolo Designazione CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Typ Nennweite (mm) max# Betriebsdruck (bar)
1 1 2944002 Valv. intercett., G1/4 BKH G1/4 08 1113 0 500 bar, secondo pagina C2.940 CAD 2944002 C2.940 C2940 Hochdruck-Absperrventil 6 500
2 2 2945000 Valv. intercett., G1/2 BH B500.712-1 neutro secondo pagina C2.940 CAD 2945000 C2.940 C2940 Hochdruck-Absperrventil 12 500
3 3 2956311 Valvola di riten. e strozzam. NW6 secondo pagina C2.940 CAD 2956311 C2.940 C2940 Drosselrückschlagventil 6 350
4 4 2956411 Valvola di riten. e strozzam. NW8 secondo pagina C2.940 CAD 2956411 C2.940 C2940 Drosselrückschlagventil 8 350
5 5 2956511 Valvola di riten. e strozzam. NW12 secondo pagina C2.940 CAD 2956511 C2.940 C2940 Drosselrückschlagventil 12 350
6 6 6355108 Valvola di riten. e strozzam. RD 11 secondo pagina C2.940 CAD 6355108 C2.940 C2940 Drosselrückschlagventil G1/4 500
7 7 3540317 Leva accaio per 2944-002 secondo pagina C2.940 CAD 3540317 C2.940 C2940
8 8 3540318 Leva, aluminio per 2944-002 anodizzato rosso secondo pagina C2.940 CAD 3540318 C2.940 C2940

Contatta il fornitore

ROEMHELD

ROEMHELD

Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering

Google Map