1

L 075

Costruttore POGGI
Descrizione 10 L 075-6F
Riferimento 01B01007
Prodotto da selezionare
Selector Riferimento Descrizione Materiale N° denti Dp De Df Dm Di F LU d
1 01B01007 10 L 075-6F Steel 10 30,32 29,56 36,0 20,0 - 25,4 38,0 -
2 01B01107 11 L 075-6F Steel 11 33,35 32,59 38,0 24,0 - 25,4 38,0 -
3 01B01207 12 L 075-6F Steel 12 36,38 35,62 42,0 24,0 - 25,4 38,0 -
4 01B01307 13 L 075-6F Steel 13 39,41 38,65 44,0 28,0 - 25,4 38,0 -
5 01B01407 14 L 075-6F Steel 14 42,45 41,68 48,0 28,0 - 25,4 38,0 -
6 01B01507 15 L 075-6F Steel 15 45,48 44,72 51,0 34,0 - 25,4 38,0 -
7 01B01607 16 L 075-6F Steel 16 48,51 47,75 54,0 36,0 - 25,4 38,0 -
8 01B01707 17 L 075-6F Steel 17 51,54 50,78 57,0 36,0 - 25,4 38,0 -
9 01B01807 18 L 075-6F Steel 18 54,57 53,81 60,0 40,0 - 25,4 38,0 -
10 01B01907 19 L 075-6F Steel 19 57,61 56,84 60,0 40,0 - 25,4 38,0 -
11 01B02007 20 L 075-6F Steel 20 60,64 59,88 66,0 40,0 - 25,4 38,0 -
12 01B02107 21 L 075-6F Steel 21 63,67 62,91 71,0 45,0 - 25,4 38,0 -
13 01B02207 22 L 075-6F Steel 22 66,70 65,94 75,0 45,0 - 25,4 38,0 -
14 01B02307 23 L 075-6F Steel 23 69,73 68,97 79,0 55,0 - 25,4 38,0 -
15 01B02407 24 L 075-6F Steel 24 72,77 72,00 79,0 55,0 - 25,4 38,0 -
16 01B02507 25 L 075-6F Steel 25 75,80 75,04 83,0 58,0 - 25,4 38,0 -
17 01B02607 26 L 075-6F Steel 26 78,83 78,07 87,0 58,0 - 25,4 38,0 -
18 01B02707 27 L 075-6F Steel 27 81,86 81,10 87,0 58,0 - 25,4 38,0 -
19 01B02807 28 L 075-6F Steel 28 84,89 84,13 91,0 58,0 - 25,4 38,0 -
20 01B02907 29 L 075-6F Steel 29 87,92 87,16 93,0 58,0 - 25,4 38,0 -
21 01B03007 30 L 075-6F Steel 30 90,96 90,20 97,0 58,0 - 25,4 38,0 -
22 01B03207 32 L 075-6F Steel 32 97,02 96,26 103,0 65,0 - 25,4 38,0 -
23 01B03307 33 L 075-6F Cast iron 33 100,05 99,29 106,0 65,0 - 25,4 38,0 12,0
24 01B03407 34 L 075-6F Cast iron 34 103,08 102,32 111,0 65,0 - 25,4 38,0 12,0
25 01B03507 35 L 075-6F Cast iron 35 106,12 105,35 111,0 65,0 - 25,4 38,0 12,0
26 01B03607 36 L 075-6F Cast iron 36 109,15 108,39 115,0 65,0 - 25,4 38,0 12,0
27 01B04007 40 L 075-6WF Cast iron 40 121,28 120,51 127,0 68,00 100,00 25,40 38,0 12,0
28 01B04107 41 L 075-6WF Cast iron 41 124,31 123,55 131,0 68,00 103,00 25,40 38,0 12,0
29 01B04207 42 L 075-6WF Cast iron 42 127,34 126,58 135,0 68,00 106,00 25,40 38,0 12,0
30 01B04407 44 L 075-6WF Cast iron 44 133,40 132,64 140,0 68,00 112,00 25,40 38,0 12,0
31 01B04507 45 L 075-6WF Cast iron 45 136,44 135,67 143,0 68,00 115,00 25,40 38,0 12,0
32 01B04707 47 L 075-6WF Cast iron 47 142,50 141,74 148,0 68,00 121,00 25,40 38,0 12,0
33 01B04807 48 L 075-6WF Cast iron 48 145,53 144,77 152,0 68,00 124,00 25,40 38,0 12,0
34 01B04907 49 L 075-6W Cast iron 49 148,56 147,80 - 68,00 127,00 25,40 38,0 15,0
35 01B05007 50 L 075-6W Cast iron 50 151,60 150,83 - 68,00 130,00 25,40 38,0 15,0
36 01B05207 52 L 075-6W Cast iron 52 157,66 156,90 - 68,00 136,00 25,40 38,0 15,0
37 01B05607 56 L 075-6W Cast iron 56 169,79 169,02 - 68,00 149,00 25,40 38,0 15,0
38 01B05707 57 L 075-6W Cast iron 57 172,82 172,06 - 68,00 152,00 25,40 38,0 15,0
39 01B06007 60 L 075-6W Cast iron 60 181,91 181,15 - 75,00 160,00 25,40 45,0 15,0
40 01B06507 65 L 075-6A Cast iron 65 197,07 196,31 - 75,00 176,00 25,40 45,0 15,0
41 01B06607 66 L 075-6A Cast iron 66 200,11 199,34 - 75,00 179,00 25,40 45,0 15,0
42 01B07207 72 L 075-6A Cast iron 72 218,30 217,53 - 75,00 197,00 25,40 45,0 15,0
43 01B08407 84 L 075-6A Cast iron 84 254,68 253,92 - 75,00 233,00 25,40 45,0 15,0
44 01B09007 90 L 075-6A Cast iron 90 272,87 272,11 - 75,00 252,00 25,40 45,0 15,0
45 01B09607 96 L 075-6A Cast iron 96 291,06 290,30 - 75,00 269,00 25,40 45,0 15,0
46 01B12007 120 L 075-6A Cast iron 120 363,83 363,07 - 75,00 342,00 25,40 45,0 15,0
Riferimento
Descrizione
Materiale
N° denti
Dp
De
Df
Dm
Di
F
LU
d
Documentazione
Contatta il fornitore
POGGI Organi di trasmissione
POGGI trasmissioni meccaniche S.p.A.
Gli utenti che hanno scaricato questo prodotto hanno scaricato anche
pagina