1

L 050

Costruttore POGGI
Descrizione 10 L 050-6F
Riferimento 01B01005
Prodotto da selezionare
Selector Riferimento Descrizione Materiale N° denti Dp De Df Dm Di F LU d
1 01B01005 10 L 050-6F Steel 10 30,32 29,56 36,00 20,00 - 19,00 28,00 -
2 01B01105 11 L 050-6F Steel 11 33,35 32,59 38,00 24,00 - 19,00 30,00 -
3 01B01205 12 L 050-6F Steel 12 36,38 35,62 42,00 24,00 - 19,00 30,00 -
4 01B01305 13 L 050-6F Steel 13 39,41 38,65 44,00 28,00 - 19,00 30,00 -
5 01B01405 14 L 050-6F Steel 14 42,45 41,68 48,00 28,00 - 19,00 30,00 -
6 01B01505 15 L 050-6F Steel 15 45,48 44,72 51,00 34,00 - 19,00 30,00 -
7 01B01605 16 L 050-6F Steel 16 48,51 47,75 54,00 36,00 - 19,00 32,00 -
8 01B01705 17 L 050-6F Steel 17 51,54 50,78 57,00 36,00 - 19,00 32,00 -
9 01B01805 18 L 050-6F Steel 18 54,57 53,81 60,00 40,00 - 19,00 32,00 -
10 01B01905 19 L 050-6F Steel 19 57,61 56,84 60,00 40,00 - 19,00 32,00 -
11 01B02005 20 L 050-6F Steel 20 60,64 59,88 66,00 40,00 - 19,00 32,00 -
12 01B02105 21 L 050-6F Steel 21 63,67 62,91 71,00 45,00 - 19,00 32,00 -
13 01B02205 22 L 050-6F Steel 22 66,70 65,94 75,00 45,00 - 19,00 32,00 -
14 01B02305 23 L 050-6F Steel 23 69,73 68,97 79,00 55,00 - 19,00 32,00 -
15 01B02405 24 L 050-6F Steel 24 72,77 72,00 79,00 55,00 - 19,00 32,00 -
16 01B02505 25 L 050-6F Steel 25 75,80 75,04 83,00 58,00 - 19,00 32,00 -
17 01B02605 26 L 050-6F Steel 26 78,83 78,07 87,00 58,00 - 19,00 32,00 -
18 01B02705 27 L 050-6F Steel 27 81,86 81,10 87,00 58,00 - 19,00 32,00 -
19 01B02805 28 L 050-6F Steel 28 84,89 84,13 91,00 58,00 - 19,00 32,00 -
20 01B02905 29 L 050-6F Steel 29 87,92 87,16 93,00 58,00 - 19,00 32,00 -
21 01B03005 30 L 050-6F Steel 30 90,96 90,20 97,00 58,00 - 19,00 32,00 -
22 01B03205 32 L 050-6F Steel 32 97,02 96,26 103,00 65,00 - 19,00 32,00 -
23 01B03305 33 L 050-6F Cast iron 33 100,05 99,29 106,00 65,00 - 19,00 32,00 12,00
24 01B03405 34 L 050-6F Cast iron 34 103,08 102,32 111,00 65,00 - 19,00 32,00 12,00
25 01B03505 35 L 050-6F Cast iron 35 106,12 105,35 111,00 65,00 - 19,00 32,00 12,00
26 01B03605 36 L 050-6F Cast iron 36 109,15 108,39 115,00 65,00 - 19,00 32,00 12,00
27 01B04005 40 L 050-6WF Cast iron 40 121,28 120,51 127,0 68,0 100,00 19,00 32,00 12,00
28 01B04105 41 L 050-6WF Cast iron 41 124,31 123,55 131,0 68,0 103,00 19,00 32,00 12,00
29 01B04205 42 L 050-6WF Cast iron 42 127,34 126,58 135,0 68,0 106,00 19,00 32,00 12,00
30 01B04405 44 L 050-6WF Cast iron 44 133,40 132,64 140,0 68,0 112,00 19,00 32,00 12,00
31 01B04505 45 L 050-6WF Cast iron 45 136,44 135,67 143,0 68,0 115,00 19,00 32,00 12,00
32 01B04705 47 L 050-6WF Cast iron 47 142,50 141,74 148,0 68,0 121,00 19,00 32,00 12,00
33 01B04805 48 L 050-6WF Cast iron 48 145,53 144,77 152,0 68,0 124,00 19,00 32,00 12,00
34 01B04905 49 L 050-6W Cast iron 49 148,56 147,80 - 68,0 127,00 19,00 32,00 15,00
35 01B05005 50 L 050-6W Cast iron 50 151,60 150,83 - 68,0 130,00 19,00 32,00 15,00
36 01B05205 52 L 050-6W Cast iron 52 157,66 156,90 - 68,0 136,00 19,00 32,00 15,00
37 01B05605 56 L 050-6W Cast iron 56 169,79 169,02 - 68,0 149,00 19,00 32,00 15,00
38 01B05705 57 L 050-6W Cast iron 57 172,82 172,06 - 68,0 152,00 19,00 32,00 15,00
39 01B06005 60 L 050-6W Cast iron 60 181,91 181,15 - 75,0 160,00 19,00 42,00 15,00
40 01B06505 65 L 050-6A Cast iron 65 197,07 196,31 - 75,0 176,00 19,00 42,00 15,00
41 01B06605 66 L 050-6A Cast iron 66 200,11 199,34 - 75,0 179,00 19,00 42,00 15,00
42 01B07205 72 L 050-6A Cast iron 72 218,30 217,53 - 75,0 197,00 19,00 42,00 15,00
43 01B08405 84 L 050-6A Cast iron 84 254,68 253,92 - 75,0 233,00 19,00 42,00 15,00
44 01B09005 90 L 050-6A Cast iron 90 272,87 272,11 - 75,0 252,00 19,00 42,00 15,00
45 01B09605 96 L 050-6A Cast iron 96 291,06 290,30 - 75,0 269,00 19,00 42,00 15,00
46 01B12005 120 L 050-6A Cast iron 120 363,83 363,07 - 75,0 342,00 19,00 42,00 15,00
Riferimento
Descrizione
Materiale
N° denti
Dp
De
Df
Dm
Di
F
LU
d
Documentazione
Contatta il fornitore
POGGI Organi di trasmissione
POGGI trasmissioni meccaniche S.p.A.
Gli utenti che hanno scaricato questo prodotto hanno scaricato anche
pagina