Verrou antidérive VA12 avec platine, course de 50mm, contact à arrachement et pêne cylindrique

Fabricant PERJES
Description VA12 - Platine - Course 50 - Contact à arrachement - Pêne cylindrique
Référence VA12-PLA-CARR-PC-C50
Tension standard entre 12 et 220 Volts
Consommation 60W
Force de maintien au cisaillement 12 tonnes
Course du pêne 47mm
Diamètre du pêne 44,5mm
Fixation 4 trous Ø17mm
Masse 6,5kg (hors option)
Prodotto da selezionare
Selector Référence Description Orientation du pêne Position du pêne
1 VA12-PLA-CARR-PC-C50 VA12 - Platine - Course 50 - Contact à arrachement - Pêne cylindrique - Sorti
2 VA12-PLA-CARR-PC-C50-PE VA12 - Platine - Course 50 - Contact à arrachement - Pêne cylindrique - Rentré
Référence
Description
Orientation du pêne
Position du pêne
Descrizione prodotto

Dispositifs de protection contre :

  • La chute libre du monte charge ou de l'appareil
  • L'affaissement sous charge à niveau
  • La défaillance machine ou fuite hydraulique
Documentazione
Contatta il fornitore
PERJES Installée en Ile-de-France, PERJES propose depuis 1988 des systèmes de verrouillage électromagnétique innovants. L’entreprise offre une large gamme de ventouse magnétique, contrôle d’accès, antidérive, verrou de sécurité magnétique, électroaimant… Fabriqués exclusivement en France. Expert dans l’industrie depuis bientôt 30 ans, PERJES se place aujourd’hui comme un acteur majeur du marché de l’électromagnétisme.
PERJES SAS