1
NOZAG

Internal gears - module 2.0

Manufacturer NOZAG
Description Internal gears - module 2.0
Part number SG 2060 ZI
Prodotto da selezionare
Selector type nr. teeth Module d (mm) di (mm) D (mm) tol. of D b (mm) Material
1 SG 2030 ZI 30 2 60 56 95 H8 16 Heat treatable steel C 45
2 SG 2036 ZI 36 2 72 68 107 H8 16 Heat treatable steel C 45
3 SG 2040 ZI 40 2 80 76 115 H8 16 Heat treatable steel C 45
4 SG 2045 ZI 45 2 90 86 125 H8 16 Heat treatable steel C 45
5 SG 2048 ZI 48 2 96 92 131 H8 16 Heat treatable steel C 45
6 SG 2050 ZI 50 2 100 96 135 H8 16 Heat treatable steel C 45
7 SG 2055 ZI 55 2 110 106 145 H8 16 Heat treatable steel C 45
8 SG 2060 ZI 60 2 120 116 155 H8 16 Heat treatable steel C 45
9 SG 2065 ZI 65 2 130 126 165 H8 16 Heat treatable steel C 45
10 SG 2070 ZI 70 2 140 136 175 H8 16 Heat treatable steel C 45
11 SG 2072 ZI 72 2 144 140 185 H8 16 Heat treatable steel C 45
12 SG 2080 ZI 80 2 160 156 195 H8 16 Heat treatable steel C 45
13 SG 2090 ZI 90 2 180 176 220 H8 16 Heat treatable steel C 45
14 SG 20100 ZI 100 2 200 196 240 H8 16 Heat treatable steel C 45
type nr.
teeth
Module
d (mm)
di (mm)
D (mm)
tol. of D
b (mm)
Material
Contatta il fornitore
NOZAG Hersteller von Antriebselementen
Nozag AG
Nozag AG
Gli utenti che hanno scaricato questo prodotto hanno scaricato anche
pagina