1
NOZAG

Internal gears - module 1.5

Manufacturer NOZAG
Description Internal gears - module 1.5
Part number SG 1525 ZI
Prodotto da selezionare
Selector type nr. teeth Module d (mm) di (mm) D (mm) tol. of D b (mm) Material
1 SG 1525 ZI 25 1.5 37.5 34.5 70 H8 15 Heat treatable steel C 45
2 SG 1530 ZI 30 1.5 45 42 75 H8 15 Heat treatable steel C 45
3 SG 1532 ZI 32 1.5 48 45 80 H8 15 Heat treatable steel C 45
4 SG 1536 ZI 36 1.5 54 51 85 H8 15 Heat treatable steel C 45
5 SG 1540 ZI 40 1.5 60 57 90 H8 15 Heat treatable steel C 45
6 SG 1545 ZI 45 1.5 67.5 64.5 100 H8 15 Heat treatable steel C 45
7 SG 1548 ZI 48 1.5 72 69 100 H8 15 Heat treatable steel C 45
8 SG 1550 ZI 50 1.5 75 72 105 H8 15 Heat treatable steel C 45
9 SG 1555 ZI 55 1.5 82.5 79.5 112 H8 15 Heat treatable steel C 45
10 SG 1560 ZI 60 1.5 90 87 120 H8 15 Heat treatable steel C 45
11 SG 1565 ZI 65 1.5 97.5 94.5 120 H8 15 Heat treatable steel C 45
12 SG 1570 ZI 70 1.5 105 102 135 H8 15 Heat treatable steel C 45
13 SG 1572 ZI 72 1.5 108 105 140 H8 15 Heat treatable steel C 45
14 SG 1580 ZI 80 1.5 120 117 150 H8 15 Heat treatable steel C 45
15 SG 1590 ZI 90 1.5 135 132 170 H8 15 Heat treatable steel C 45
16 SG 15100 ZI 100 1.5 150 147 190 H8 15 Heat treatable steel C 45
17 SG 15120 ZI 120 1.5 180 177 220 H8 15 Heat treatable steel C 45
type nr.
teeth
Module
d (mm)
di (mm)
D (mm)
tol. of D
b (mm)
Material
Contatta il fornitore
NOZAG Hersteller von Antriebselementen
Nozag AG
Nozag AG
Gli utenti che hanno scaricato questo prodotto hanno scaricato anche
pagina