NF E 25-403
Di NF E 25-403


Square nut - Grades A et B - Symbol Q

Standard NF E 25-403
Description Nut Q, M1.6, 4, type 1, NF E 25-403
Part number NF E 25-403 Q - d M1.6 - 4 - 1
Note Class: 4
Material Steel
Omniclass number 23.13.23.11.13.21
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector Nominal Ø (mm) Pitch (mm) Height (mm)
1 1 1.6 0.35 1.3
2 2 2 0.4 1.6
3 3 2.5 0.45 2
4 4 3 0.5 2.4
5 28 3.5 0.6 2.8
6 5 4 0.7 3.2
7 6 5 0.8 4.7
8 7 6 1 5.2
9 8 8 1.25 6.8
10 9 10 1.5 8.4
11 10 12 1.75 10.8
12 29 14 2 12.8
13 11 16 2 14.8
14 12 20 2.5 18
15 13 24 3 21.5
16 14 30 3.5 25.6
17 15 36 4 31
18 16 42 4.5 34
19 30 45 4.5 36
20 17 48 5 38
21 31 52 5 42
22 18 56 5.5 45
23 32 60 5.5 48
24 19 64 6 51
25 33 68 6 54
26 20 72 6 58
27 34 76 6 61
28 21 80 6 64
29 22 90 6 72
30 23 100 6 80
31 24 110 6 88
32 25 125 6 100
33 26 140 6 112
34 27 160 6 128