Serie 26

Costruttore igus GmbH
Descrizione ##e-chain® Serie 26
Riferimento 0.448m 26.05.063.0 + 2700.05.2
numero di maglie 8
Selection 26.05.063.0 + 2700.05.2
Prodotto da selezionare
Selector Numero particolare Descrizione BI HI R
1 26.05.063.0 Sistema E2 medium Serie 26 50 35 63
2 26.05.075.0 Sistema E2 medium Serie 26 50 35 75
3 26.05.100.0 Sistema E2 medium Serie 26 50 35 100
4 26.05.125.0 Sistema E2 medium Serie 26 50 35 125
5 26.05.150.0 Sistema E2 medium Serie 26 50 35 150
6 26.05.175.0 Sistema E2 medium Serie 26 50 35 175
7 26.05.200.0 Sistema E2 medium Serie 26 50 35 200
8 26.05.250.0 Sistema E2 medium Serie 26 50 35 250
9 26.07.063.0 Sistema E2 medium Serie 26 75 35 63
10 26.07.075.0 Sistema E2 medium Serie 26 75 35 75
11 26.07.100.0 Sistema E2 medium Serie 26 75 35 100
12 26.07.125.0 Sistema E2 medium Serie 26 75 35 125
13 26.07.150.0 Sistema E2 medium Serie 26 75 35 150
14 26.07.175.0 Sistema E2 medium Serie 26 75 35 175
15 26.07.200.0 Sistema E2 medium Serie 26 75 35 200
16 26.07.250.0 Sistema E2 medium Serie 26 75 35 250
17 26.10.063.0 Sistema E2 medium Serie 26 100 35 63
18 26.10.075.0 Sistema E2 medium Serie 26 100 35 75
19 26.10.100.0 Sistema E2 medium Serie 26 100 35 100
20 26.10.125.0 Sistema E2 medium Serie 26 100 35 125
21 26.10.150.0 Sistema E2 medium Serie 26 100 35 150
22 26.10.175.0 Sistema E2 medium Serie 26 100 35 175
23 26.10.200.0 Sistema E2 medium Serie 26 100 35 200
24 26.10.250.0 Sistema E2 medium Serie 26 100 35 250
25 26.12.063.0 Sistema E2 medium Serie 26 125 35 63
26 26.12.075.0 Sistema E2 medium Serie 26 125 35 75
27 26.12.100.0 Sistema E2 medium Serie 26 125 35 100
28 26.12.125.0 Sistema E2 medium Serie 26 125 35 125
29 26.12.150.0 Sistema E2 medium Serie 26 125 35 150
30 26.12.175.0 Sistema E2 medium Serie 26 125 35 175
31 26.12.200.0 Sistema E2 medium Serie 26 125 35 200
32 26.12.250.0 Sistema E2 medium Serie 26 125 35 250
33 26.15.063.0 Sistema E2 medium Serie 26 150 35 63
34 26.15.075.0 Sistema E2 medium Serie 26 150 35 75
35 26.15.100.0 Sistema E2 medium Serie 26 150 35 100
36 26.15.125.0 Sistema E2 medium Serie 26 150 35 125
37 26.15.150.0 Sistema E2 medium Serie 26 150 35 150
38 26.15.175.0 Sistema E2 medium Serie 26 150 35 175
39 26.15.200.0 Sistema E2 medium Serie 26 150 35 200
40 26.15.250.0 Sistema E2 medium Serie 26 150 35 250
41 26.17.063.0 Sistema E2 medium Serie 26 175 35 63
42 26.17.075.0 Sistema E2 medium Serie 26 175 35 75
43 26.17.100.0 Sistema E2 medium Serie 26 175 35 100
44 26.17.125.0 Sistema E2 medium Serie 26 175 35 125
45 26.17.150.0 Sistema E2 medium Serie 26 175 35 150
46 26.17.175.0 Sistema E2 medium Serie 26 175 35 175
47 26.17.200.0 Sistema E2 medium Serie 26 175 35 200
48 26.17.250.0 Sistema E2 medium Serie 26 175 35 250
49 26.20.063.0 Sistema E2 medium Serie 26 200 35 63
50 26.20.075.0 Sistema E2 medium Serie 26 200 35 75
51 26.20.100.0 Sistema E2 medium Serie 26 200 35 100
52 26.20.125.0 Sistema E2 medium Serie 26 200 35 125
53 26.20.150.0 Sistema E2 medium Serie 26 200 35 150
54 26.20.175.0 Sistema E2 medium Serie 26 200 35 175
55 26.20.200.0 Sistema E2 medium Serie 26 200 35 200
56 26.20.250.0 Sistema E2 medium Serie 26 200 35 250
Numero particolare
Descrizione
BI
HI
R
Contatta il fornitore
igus Costruttore di sistemi porta catene e cuscinetti di polimeri
igus GmbH Köln
IGUS SARL