1

11 Open ends

Manufacturer FACOM
Description Open end 11.13
Part number 11.13
Mass 114 g
Prodotto da selezionare
Selector Item code A E (mm) D (mm) L (mm) Mass (g)
1 11.13 13 mm 8 34 27 114
2 11.14 14 mm 8 34 27 114
3 11.15 15 mm 8 34 27 114
4 11.16 16 mm 10 39 27 132
5 11.17 17 mm 12 39 27 115
6 11.18 18 mm 12 39 27 115
7 11.19 19 mm 12 45 27 130
8 11.21 21 mm 12 45 27 130
9 11.22 22 mm 14 52 27 143
10 11.23 23 mm 14 52 27 143
11 11.24 24 mm 14 52 27 150
12 11.27 27 mm 16 59 27 170
13 11.30 30 mm 18 64 27 200
14 11.32 32 mm 18 64 27 200
15 11.1/2 1/2" 8 34 27 114
16 11.9/16 9/16" 8 34 27 114
17 11.5/8 5/8" 10 39 27 132
18 11.11/16 11/16" 12 39 27 115
19 11.3/4 3/4" 12 45 27 130
20 11.13/16 13/16" 12 45 27 130
21 11.7/8 7/8" 14 52 27 143
22 11.15/16 15/16" 14 52 27 143
23 11.1"1/16 1" 1/16 16 59 27 170
24 11.1"1/4 1" 1/4 18 64 27 200
Item code
A
E (mm)
D (mm)
L (mm)
Mass (g)
Documentazione
Contatta il fornitore
FACOM Fabricant d'outils et d'équipements pour les professionnels
FACOM