81350 : TAPPO DI PROTEZIONE - PEBD NATURALE
2

81350 : TAPPO DI PROTEZIONE - PEBD NATURALE

Costruttore Emile Maurin
Descrizione 81350 : TAPPO DI PROTEZIONE - PEBD NATURALE - 8135012,8X20X7,8
Riferimento 8135012,8X20X7,8
Prodotto da selezionare
CAD Selector Riferimento Couleur d (mm) D (mm) h (mm) H (mm)
CAD non disponibile 4 813503,3X12X6 Naturel 3.3 12.0 6.0 7,7
CAD non disponibile 5 813504,4X9X5,2 Naturel 4.4 9.0 5.2 6,5
CAD non disponibile 6 813504,6X7X5 Naturel 4.6 7.0 5.0 6,2
CAD non disponibile 7 813505,4X12X7,5 Naturel 5.4 12.0 7.5 9.5
CAD non disponibile 8 813506,3X9,6X4 Naturel 6.3 9.6 4.0 5.1
CAD non disponibile 10 813507,3X14X6 Naturel 7.3 14.0 6.0 8.0
CAD non disponibile 11 813508,4X14X6 Naturel 8.4 14.0 6.0 8.0
CAD non disponibile 12 813508,8X11,5X8 Naturel 8.8 11.5 8.0 9,5
CAD non disponibile 13 813509,3X12X9 Naturel 9.3 12.0 9.0 11,5
CAD non disponibile 14 813509,3X14X4,5 Naturel 9.3 14.0 4.5 6.5
CAD non disponibile 15 813509,3X16X6,8 Naturel 9.3 16.0 6.8 8.3
CAD non disponibile 16 8135010X12X4 Naturel 10.0 12.0 4.0 5,7
CAD non disponibile 17 8135010X15X9 Naturel 10.0 15.0 9.0 11,2
CAD non disponibile 18 8135010,7X14X6 Naturel 10.7 14.0 6.0 8.2
CAD non disponibile 19 8135011,3X14,4X5,5 Naturel 11.3 14.4 5.5 9.5
CAD non disponibile 20 8135011,9X16X7 Naturel 11.9 16.0 7.0 9.0
CAD non disponibile 21 8135012,3X16X7 Naturel 12.3 16.0 7.0 9.0
CAD non disponibile 22 8135012,8X20X7,8 Naturel 12.8 20.0 7.8 10.3
CAD non disponibile 23 8135013,3X18,7X7 Naturel 13.3 18.7 7.0 9.0
CAD non disponibile 24 8135013,7X20X8 Naturel 13.7 20.0 8.0 10.0
CAD non disponibile 25 8135014X18,7X7 Naturel 14.0 18.7 7.0 9.0
CAD non disponibile 26 8135014,5X20X5,5 Naturel 14.5 20.0 5.5 7.5
CAD non disponibile 27 8135015X18,7X7 Naturel 15.0 18.7 7.0 9.0
CAD non disponibile 28 8135015,6X20X8 Naturel 15.6 20.0 8.0 10.0
CAD non disponibile 29 8135016,5X18,7X7 Naturel 16.5 18.7 7.0 9.0
CAD non disponibile 30 8135017X22X8,2 Naturel 17.0 22.0 8.2 10.8
CAD non disponibile 31 8135017,8X24,6X9 Naturel 17.8 24.6 9.0 11.3
CAD non disponibile 32 8135018,4X25X8 Naturel 18.4 25.0 8.0 10.5
CAD non disponibile 33 8135018,8X21,5X9 Naturel 18.8 21.5 9.0 12
CAD non disponibile 34 8135019,3X25X8 Naturel 19.3 25.0 8.0 11.0
CAD non disponibile 35 8135019,5X24,6X9 Naturel 19.5 24.6 9.0 11.1
CAD non disponibile 36 8135020,1X24,6X9 Naturel 20.1 24.6 9.0 11.1
CAD non disponibile 37 8135020,5X30X10,7 Naturel 20.5 30.0 10.7 13.2
CAD non disponibile 38 8135021,2X25X7,5 Naturel 21.2 25.0 7.5 9.5
CAD non disponibile 39 8135021,7X25X8 Naturel 21.7 25.0 8.0 10.5
CAD non disponibile 40 8135022,4X28X9 Naturel 22.4 28.0 9.0 12.0
CAD non disponibile 41 8135023X27,4X19,3 Naturel 23.0 27.4 19.3 20,8
CAD non disponibile 42 8135023,4X28X9 Naturel 23.4 28.0 9.0 12.0
CAD non disponibile 43 8135024X27X12,8 Naturel 24.0 27.0 12.8 14,4
CAD non disponibile 44 8135024,6X28X9 Naturel 24.6 28.0 9.0 12.0
CAD non disponibile 45 8135024,8X31,5X6 Naturel 24.8 31.5 6.0 8,2
CAD non disponibile 46 8135025X32X13 Naturel 25.0 32.0 13.0 16,2
CAD non disponibile 47 8135025,5X28X7,5 Naturel 25.5 28.0 7.5 9.5
CAD non disponibile 48 8135026,5X28X9 Naturel 26.5 28.0 9.0 12.0
CAD non disponibile 49 8135027X29,6X15 Naturel 27.0 29.6 15.0 19,4
CAD non disponibile 50 8135027,5X34,8X12 Naturel 27.5 34.8 12.0 14.5
CAD non disponibile 51 8135028,6X34X15 Naturel 28.6 34.0 15.0 18,8
CAD non disponibile 52 8135029X36X12 Naturel 29.0 36.0 12.0 15.0
CAD non disponibile 53 8135030,5X36X12 Naturel 30.5 36.0 12.0 15.0
CAD non disponibile 54 8135031,8X36X10 Naturel 31.8 36.0 10.0 12.5
CAD non disponibile 55 8135032,6X34,8X12 Naturel 32.6 34.8 12.0 14.5
CAD non disponibile 56 8135033,5X36X12 Naturel 33.5 36.0 12.0 15.0
CAD non disponibile 57 8135034,8X42X15 Naturel 34.8 42.0 15.0 18.0
CAD non disponibile 58 8135035,5X46,5X15 Naturel 35.5 46.5 15.0 19,5
CAD non disponibile 59 8135036,5X42X15 Naturel 36.5 42.0 15.0 18.0
CAD non disponibile 60 8135037,6X40,4X12 Naturel 37.6 40.4 12.0 14.5
CAD non disponibile 61 8135038,4X42X15 Naturel 38.4 42.0 15.0 18.0
CAD non disponibile 62 8135039X49,3X16 Naturel 39.0 49.3 16.0 18.9
CAD non disponibile 63 8135040,6X44X15 Naturel 40.6 44.0 15.0 18.0
CAD non disponibile 64 8135042,3X48X15 Naturel 42.3 48.0 15.0 18.0
CAD non disponibile 65 8135043,3X50,5X15 Naturel 43.3 50.5 15.0 18
CAD non disponibile 66 8135046X55X18 Naturel 46.0 55.0 18.0 21.0
CAD non disponibile 67 8135050,5X57X14 Naturel 50.5 57.0 14.0 19,4
CAD non disponibile 68 8135051,5X55X18 Naturel 51.5 55.0 18.0 21.0
CAD non disponibile 69 8135052,5X60X14 Naturel 52.5 60.0 14.0 19,4
CAD non disponibile 70 8135054,1X58,7X18 Naturel 54.1 58.7 18.0 21.0
CAD non disponibile 71 8135055,3X59,5X19,5 Naturel 55.3 59.5 19.5 23
CAD non disponibile 72 8135058X64X18 Naturel 58.0 64.0 18.0 21.0
CAD non disponibile 73 8135059,6X73,5X18 Naturel 59.6 73.5 18.0 21.0
CAD non disponibile 74 8135070X78X18 Naturel 70.0 78.0 18.0 21.5
CAD non disponibile 75 8135073,7X82,3X17,4 Naturel 73.7 82.3 17.4 20.4
CAD non disponibile 76 8135080,8X92,5X17,4 Naturel 80.8 92.5 17.4 20.4
CAD non disponibile 78 8135086,5X99,3X17,4 Naturel 86.5 99.3 17.4 20.4
CAD non disponibile 79 8135098,8X112X17,4 Naturel 98.8 112.0 17.4 20.4
CAD non disponibile 80 81350110,5X130X18 Naturel 110.5 130.0 18.0 21,5
CAD non disponibile 81 81350111,7X123X17,4 Naturel 111.7 123.0 17.4 20.4
Riferimento
Couleur
d (mm)
D (mm)
h (mm)
H (mm)
Descrizione prodotto

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

MATIERE Bouchon pour une large gamme d'application Pose et dépose rapide Corps bombé pour une meilleure tenue

  • Polyethylène Basse Densité
Documentazione
Contatta il fornitore