37-34 : CHARNIÈRE PLATE TECHNOPOLYMÈRE - VIS TÊTE HEXAGONALE
2

37-34 : CHARNIÈRE PLATE TECHNOPOLYMÈRE - VIS TÊTE HEXAGONALE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-34 : CHARNIÈRE PLATE TECHNOPOLYMÈRE - VIS TÊTE HEXAGONALE - 37-342-50-6,5
Ref 37-342-50-6,5
Prodotto da selezionare
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm)
CAD non disponibile 1 37-342-50-5,5 48 49,5 31 30,5 21,5 8,5 4 5,5 10,5 16,5 11,5 5 5
CAD non disponibile 2 37-342-50-6,5 48 49,5 31 30,5 21,5 8,5 4 6,5 16,5 11,5 5
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
Descrizione prodotto

MATIERE

  • Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibres de verre, noir mat.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Axe de charnière en technopolymère noir à base acétalique.
  • Couvre-vis en technopolymère à base de polyestère, noir brillant.

UTILISATION

  • Angle de rotation : 200° maxi, compris entre 0° et -20° et entre 0° et 180°.
  • Température maximum d'emploi 80°.
Documentazione
Contatta il fornitore
EMILE MAURIN Componenti meccanici standard
EMILE MAURIN