2

2C35 EMLAR : ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE 2C35 EM A USINABILITE AMELIOREE LAMINE - ROND

Fabricant Emile Maurin
Désignation 2C35 EMLAR : ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE 2C35 EM A USINABILITE AMELIOREE LAMINE - ROND - 2C35EMLAR200
Ref 2C35EMLAR200
Prodotto da selezionare
Selector Ref d (mm) Poids (kg/m) Longueur (m)
1 2C35EMLAR40 40 9,87 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
2 2C35EMLAR50 50 15,41 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
3 2C35EMLAR60 60 22,20 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
4 2C35EMLAR65 65 26,05 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
5 2C35EMLAR70 70 30,21 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
6 2C35EMLAR75 75 34,68 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
7 2C35EMLAR80 80 39,46 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
8 2C35EMLAR85 85 44,55 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
9 2C35EMLAR90 90 49,94 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
10 2C35EMLAR95 95 55,64 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
11 2C35EMLAR100 100 61,65 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
12 2C35EMLAR105 105 67,97 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
13 2C35EMLAR110 110 74,60 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
14 2C35EMLAR115 115 81,54 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
15 2C35EMLAR120 120 88,78 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
16 2C35EMLAR125 125 96,33 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
17 2C35EMLAR130 130 104,20 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
18 2C35EMLAR140 140 120,84 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
19 2C35EMLAR150 150 138,72 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
20 2C35EMLAR155 155 148,12 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
21 2C35EMLAR160 160 157,83 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
22 2C35EMLAR170 170 178,18 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
23 2C35EMLAR180 180 199,76 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
24 2C35EMLAR190 190 222,57 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
25 2C35EMLAR200 200 246,62 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
26 2C35EMLAR210 210 271,90 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
Ref
d (mm)
Poids (kg/m)
Longueur (m)
Descrizione prodotto

LIVRAISON Les barres sont livrées en longueurs standard : 3/3,5 m ou 6/6,5 m. Ronds laminés (diamètres 21 à 210 mm). Autres longueurs, lopins, galets... sur demande.

DESIGNATIONS NORMALISEES AFNOR : [XC 38] DIN : Ck 35 EN 10027-1 : C35 EN 10027-2 : 1.1181 EN 10083-1 : 2 C 35

ANALYSE CHIMIQUE MOYENNE C : 0,32/0,39% Mn : 0,50/0,80% Si : 0,40% maxi P : 0,035% maxi S : 0,035% maxi Mo : 0,10% maxi

CARACTERISTIQUES MECANIQUES MOYENNES Etat normalisé Etat trempé et revenu Rm: 500/550 N/mm2 Rm: 550/780 N/mm2 Re: 245/300 N/mm2 Re: 320/430 N/mm2 A%: 18/19 A%: 17/20

APPLICATIONS Acier au carbone, à moyenne teneur, très souvent utilisé en mécanique générale de part sa bonneusinabilité et ses caractéristiques mécaniques. Acier à usinabilité améliorée par traitement calcium. Apte aux traitements thermiques : ex. à l'eau 840-880 °C. Pièces non soumises aux chocs, mais nécessitant une bonne résistance : axes, boulonnerie, forge(leviers, arbres...). Soudabilité : médiocre, précautions nécessaires, préchauffage et revenu de stabilisation recommandés.

Informations supplémentaires voir doc "Propriétés des Aciers EM".

MASSE VOLUMIQUE 7,85 kg/dm3

Documentazione
Contatta il fornitore
EMILE MAURIN Produits métallurgiques
EMILE MAURIN