2

17-11 : VERNIER MOLETÉ ZAMAC - GRADUATION STANDARD

Fabricant Emile Maurin
Désignation 17-11 : VERNIER MOLETÉ ZAMAC - GRADUATION STANDARD - 17-111-27-6
Ref 17-111-27-6
Prodotto da selezionare
Selector Ref d1 (mm) d2 (H8) (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm)
1 17-111-27-6 27 6 23,5 33,5 M4 25,5 7,5 23,5 7,5 10,5 12,5
2 17-111-34-6 34 6 29,5 41 M5 29,5 9,5 26,5 9,5 13,5 13
3 17-111-34-8 34 8 29,5 41 M5 29,5 9,5 26,5 9,5 13,5 13
4 17-111-42-8 42 8 37,5 49,5 M5 33,5 11,5 30,5 11,5 15,5 15
5 17-111-42-10 42 10 37,5 49,5 M5 33,5 11,5 30,5 11,5 15,5 15
Ref
d1 (mm)
d2 (H8) (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
d5 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
Descrizione prodotto

MATIERE

  • Zamac pelliculé gris argenté RAL 9006.
  • Vis de pression en inox.
  • Graduation standard (10 graduations de 0 à 9) ou 1 répère fléché.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Version neutre.

PRODUIT ASSOCIE

  • Bague 17-13 page G 12 du catalogue.
Documentazione
Contatta il fornitore
EMILE MAURIN Componenti meccanici standard
EMILE MAURIN