1
ELESA

006G - GN 436.1 - Manopole di regolazione scanalate - con graduazioni, acciaio INOX

Costruttore ELESA
Descrizione GN 436.1-24-B5-A-MT
Codice GN.22167
Prodotto da selezionare
Selector Codice Descrizione d1 d2 H8 d3 d4 h1 h2 l t Buy Now Peso g
1 GN.22167 GN 436.1-24-B5-A-MT 24 5 22 M4 24 8 12 18 75
2 GN.22168 GN 436.1-24-B5-B-MT 24 5 22 M4 24 8 12 18 75
3 GN.22169 GN 436.1-24-B5-S-MT 24 5 22 M4 24 8 12 18 75
4 GN.22170 GN 436.1-24-B6-A-MT 24 6 22 M4 24 8 12 18 80
5 GN.22171 GN 436.1-24-B6-B-MT 24 6 22 M4 24 8 12 18 80
6 GN.22172 GN 436.1-24-B6-S-MT 24 6 22 M4 24 8 12 18 80
7 GN.22173 GN 436.1-28-B6-A-MT 28 6 26 M4 27 9 13 20 120
8 GN.22174 GN 436.1-28-B6-B-MT 28 6 26 M4 27 9 13 20 120
9 GN.22175 GN 436.1-28-B6-S-MT 28 6 26 M4 27 9 13 20 120
10 GN.22176 GN 436.1-28-B8-A-MT 28 8 26 M4 27 9 13 20 160
11 GN.22177 GN 436.1-28-B8-B-MT 28 8 26 M4 27 9 13 20 160
12 GN.22178 GN 436.1-28-B8-S-MT 28 8 26 M4 27 9 13 20 160
Codice
Descrizione
d1
d2 H8
d3
d4
h1
h2
l
t
Buy Now
Peso g
Documentazione
Contatta il fornitore
ELESA Leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di componenti standard in plastica e metallo per l'industria meccanica.
Elesa S.p.A.
ELESA (UK) LTD.
ELESA FRANCE S.A.
ELESA-GANTER IBERICA S.L
ELESA SCANDINAVIA AB
ELESA U.S.A. CORPORATION
ELESA+GANTER AUSTRIA GMBH
ELESA+GANTER POLSKA SP. Z.O.O.
ELESA+GANTER TÜRKIYE
ELESA+GANTER CHINA CO., LTD.
ELESA+GANTER CZ S.R.O
ELESA AND GANTER INDIA PVT LTD
Gli utenti che hanno scaricato questo prodotto hanno scaricato anche
pagina