DugomRulli S.p.A.
Di DugomRulli S.p.A.


Tamburo SKID - Codice 332192V M12 / 332249V M12 / 332236V M12

Costruttore DugomRulli S.p.A.
Descrizione Rivestito in Poliuretano Dia.183/140/70/35 Z34 HTD 8M-90 L = 600 mm
Riferimento 332192V M12
Omniclass number 23.23.17.15.27
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector Codice Tipologia D (mm) Rivestimento Cuscinetto T A U Puleggia
1 1 332192V M12 Tamburo 140 Poliuretano - L-34 L+289,5 L-54 Z34 HTD 8M-90
2 2 332249V M12 Tamburo 140 Poliuretano - L-34 L+251,5 L-54 Z34 HTD 8M-90
3 3 332236V M12 Tamburo 140 Acciaio - L-34 L+289,5 L-54 Z34 HTD 8M-90
Lunghezza L (mm)

Documentazione

Contatta il fornitore

DugomRulli S.p.A.

DugomRulli S.p.A.

Produzione di rulli per trasportatori a nastro, per rulliere folli e motorizzate, per magazzini dinamici.

Google Map