DugomRulli S.p.A.
Di DugomRulli S.p.A.

Rulli fms comandati con anelli di catena in serie - 333038 FMS

Rulli fms comandati con anelli di catena in serie

Costruttore DugomRulli S.p.A.
Descrizione Rulli fms comandati con anelli di catena in serie
Riferimento 333038L200
Lunghezza 200 mm
Note DugomRulli Spa si riserva di modificare i propri prodotti senza preavviso.
Note I servizi e le informazioni disponibili su questo sito non hanno valore contrattuale.
Note I disegni e i testi disponibili su questo sito sono di proprietà di DugomRulli Spa. L’utilizzo improprio è vietato secondo le norme del C.C. e della legge sul diritto d’autore.
Note Verificare con l’Ufficio Tecnico DugomRulli la fattibilità delle esecuzioni non previste.
Modelli CAD
Condividi
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Codice
333038
Lunghezza L (mm)
Rivestimento
Spessore rivestimento
Immettere il valore compreso tra 4 e 15
Trattamento Superficiale
Esecuzione
-
Lubrificazione
Standard
Tipo di attacco
Standard

Contatta il fornitore

DugomRulli S.p.A.

DugomRulli S.p.A.

Produzione di rulli per trasportatori a nastro, per rulliere folli e motorizzate, per magazzini dinamici.

Google Map