DugomRulli S.p.A.
Di DugomRulli S.p.A.

Rulli comandati con catena - 317130

Rulli comandati con catena

Costruttore DugomRulli S.p.A.
Descrizione Rulli comandati con catena
Riferimento 317130L200
Lunghezza 200 mm
Note DugomRulli Spa si riserva di modificare i propri prodotti senza preavviso.
Note I servizi e le informazioni disponibili su questo sito non hanno valore contrattuale.
Note I disegni e i testi disponibili su questo sito sono di proprietà di DugomRulli Spa. L’utilizzo improprio è vietato secondo le norme del C.C. e della legge sul diritto d’autore.
Note Verificare con l’Ufficio Tecnico DugomRulli la fattibilità delle esecuzioni non previste.
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Codice
317130
Lunghezza L (mm)
Rivestimento
Spessore rivestimento
Immettere il valore compreso tra 4 e 15
Trattamento Superficiale
Esecuzione
-
Lubrificazione
Tipo di attacco
Standard

Contatta il fornitore

DugomRulli S.p.A.

DugomRulli S.p.A.

Produzione di rulli per trasportatori a nastro, per rulliere folli e motorizzate, per magazzini dinamici.

Google Map