ComInTec S.r.l.
Di ComInTec S.r.l.


DSR + GAS: Limitatore di coppia a rulli con giunto elastico a stella

Costruttore ComInTec
Descrizione DSR + GAS: Limitatore di coppia a rulli con giunto elastico a stella
Riferimento 0.56 DSR d9 con cava T0 + GAS d9 Bloccaggio A1, 92 Sh-A
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Grandezza
Modello
Dimensione foro D (mm)
Configurazione molle
Coppia (Nm)
10 - 20
Grand. Giunto
0
elemento elastico
Torque Nom/Max (Nm)
35 / 70
Hole size E3 (mm)
Connessione albero
A1 : foro con cava
A3 (mm)
55
N3 (mm)
30
P3 (mm)
18
U3 (mm)
10
V3 (mm)
M5
A (mm)
56
R (mm)
105
W (mm)
57
M (mm)
46
N (mm)
31.5
Velocità max. (rpm)
1500
Peso (kg)
1.4

Contatta il fornitore

ComInTec S.r.l.

ComInTec S.r.l.

Limitatori di coppia, Innesti pneumatici, Giunti, Pulegge variabili, Slitte porta motore e Componenti per l’assemblaggio di macchine automatiche

Google Map