1

Forma AL

Snodo femmina Simile DIN 71805 - "forma A" Versione Lunga con anello elastico interno

Costruttore Chiavette Unificate S.p.A.
Riferimento AL10 M 6
Prodotto da selezionare
Selector Riferimento d1 H9 (mm) d2 - 6H (mm) a ±0,3 (mm) d3 ±0,5 (mm) d4 ±0,5 (mm) e - min. (mm) l1 ±0,3 (mm) h2 ±0,5 (mm) sw1 - h14 (mm) Peso (kg)
1 AL10 M 6 10 M6 40 10 14,8 26,5 32 0,65 8 0,015
2 AL13 M 8 13 M8 45 13 19,3 29 34 1,15 11 0,039
3 AL16 M10 16 M10 45 16 24 30,5 35,5 1,15 13 0,067
Riferimento
d1 H9 (mm)
d2 - 6H (mm)
a ±0,3 (mm)
d3 ±0,5 (mm)
d4 ±0,5 (mm)
e - min. (mm)
l1 ±0,3 (mm)
h2 ±0,5 (mm)
sw1 - h14 (mm)
Peso (kg)
Documentazione
Contatta il fornitore
Chiavette Unificate S.p.A. Chiavette Unificate SpA produce componenti meccanici essenziali per il movimento di macchinari e sistemi delle diverse dimensioni e complessità.
Chiavette Unificate S.p.A.