RT3D - Guida telescopica a tre elementi a strisciamento smontabile - acciaio zincato - rivestimento in Rilsan

Costruttore CHAMBRELAN
Descrizione RT3D - Guida telescopica a tre elementi a strisciamento smontabile - acciaio zincato - rivestimento in Rilsan
Riferimento RT3D-0248
Materiale acciaio zincato - rivestimento in Rilsan
Prodotto da selezionare
Selector Riferimento Lunghezza chiusa (mm) Carico (kg)
1 RT3D-0248 248 35
2 RT3D-0298 298 60
3 RT3D-0349 349 55
4 RT3D-0400 400 50
5 RT3D-0451 451 48
6 RT3D-0502 502 45
7 RT3D-0552 552 40
8 RT3D-0603 603 35
9 RT3D-0654 654 30
10 RT3D-0705 705 25
11 RT3D-0756 756 20
12 RT3D-0806 806 15
Riferimento
Lunghezza chiusa (mm)
Carico (kg)
Documentazione
Contatta il fornitore
CHAMBRELAN Produttori di guide lineari
Chambrelan SA
Gli utenti che hanno scaricato questo prodotto hanno scaricato anche
pagina