PHV

Pompa a palette a cilindrata variabile ad alta pressione con dispositivo di regolazione della pressione di tipo idraulico

Costruttore Berarma
Codice 01 PHV 05 16 FGR2HRM
Riferimento 2201621010
Cilindrata nominale(cm3/rev) Da 4 a 16
Massima Portata a 1450rpm(L/min) Da 6 a 23
Aspirazione G 1"
Mandata G 3/4"
Drenaggio G 3/8"
Flangia Come pompa ingranaggi Gr.2
Prodotto da selezionare
Selector Codice Riferimento Cilindrata nominale(cm3/rev) Massima Portata a 1450rpm(L/min) Aspirazione Mandata Drenaggio Flangia
1 01 PHV 05 16 FHRM 2201611010 Da 4 a 16 Da 6 a 23 G 1" G 3/4" G 3/8" UNI ISO 3019/2
2 01 PHV 05 16 FGR2HRM 2201621010 Da 4 a 16 Da 6 a 23 G 1" G 3/4" G 3/8" Come pompa ingranaggi Gr.2
3 01 PHV 1 32 FHRM 2303211010 Da 16 a 32 Da 23 a 50 G 1 1/4" G 1" G 1/2" UNI ISO 3019/2
Codice
Riferimento
Cilindrata nominale(cm3/rev)
Massima Portata a 1450rpm(L/min)
Aspirazione
Mandata
Drenaggio
Flangia
Documentazione
Contatta il fornitore
Berarma Dal 1963 costruttori di pompe a palette a cilindrata variabile fino a 250 bar.
Berarma