PLP

Pompa a palette a cilindrata variabile a bassa pressione con dispositivo di regolazione della pressione di tipo meccanico

Costruttore Berarma
Codice 01 PLP 05 16 FGR2HRM
Riferimento 2601621010
Massima Portata a 1450rpm(L/min) Da 6 a 23
Pressione Massima di Esercizio (bar) 20 – 120
Campo Regime di Rotazione(rpm) 800 – 1800
Aspirazione G 3/4"
Mandata G 1/2"
Drenaggio G 3/8"
Flangia Come pompa ingranaggi Gr.2
Omniclass number 23.27.21.00
Prodotto da selezionare
Selector Codice Riferimento Massima Portata a 1450rpm(L/min) Pressione Massima di Esercizio (bar) Campo Regime di Rotazione(rpm) Aspirazione Mandata Drenaggio Flangia
1 01 PLP 05 16 FHRM 2601611010 Da 6 a 23 20 – 120 800 – 1800 G 3/4" G 1/2" G 3/8" UNI ISO 3019/2
2 01 PLP 05 16 FGR2HRM 2601621010 Da 6 a 23 20 – 120 800 – 1800 G 3/4" G 1/2" G 3/8" Come pompa ingranaggi Gr.2
Codice
Riferimento
Massima Portata a 1450rpm(L/min)
Pressione Massima di Esercizio (bar)
Campo Regime di Rotazione(rpm)
Aspirazione
Mandata
Drenaggio
Flangia
Documentazione
Contatta il fornitore
Berarma Dal 1963 costruttori di pompe a palette a cilindrata variabile fino a 250 bar.
Berarma