2

216503 : RONDELLE PLATE ETROITE Z DECOUPEE - INOX A2

Fabricant BENE INOX
Désignation 216503 : RONDELLE PLATE ETROITE Z DECOUPEE - INOX A2 - 216503-14
Référence 216503-14
Prodotto da selezionare
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) s (mm) d nominal
1 216503-2 2,2 4 0,5 2
2 216503-2,5 2,7 5 0,5 2,5
3 216503-3 3,4 6 0,8 3
4 216503-4 4,5 8 0,8 4
5 216503-5 5,5 10 1 5
6 216503-6 6,6 12 1,2 6
7 216503-8 8,6 16 1,5 8
8 216503-10 10,8 20 2 10
9 216503-12 13,3 24 2,5 12
10 216503-14 15,3 27 2,5 14
11 216503-16 17,3 30 3 16
12 216503-18 19,3 32 3 18
13 216503-20 21,3 36 3 20
14 216503-22 23,3 40 3 22
15 216503-24 25,3 45 4 24
16 216503-27 28,3 48 4 27
17 216503-30 31,4 52 4 30
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
s (mm)
d nominal
Descrizione prodotto
NFE 25513 PRODUIT ASSOCIE - Rondelle plate étroite Z découpée - Inox A4 - 416503 (page P 148 du catalogue)
Documentazione
Contatta il fornitore
BENE INOX Composants inox
Béné Inox