216501 : RONDELLE  PLATE MOYENNE M DECOUPEE - INOX A2
2

216501 : RONDELLE PLATE MOYENNE M DECOUPEE - INOX A2

Fabricant BENE INOX
Désignation 216501 : RONDELLE PLATE MOYENNE M DECOUPEE - INOX A2 - 216501-36
Référence 216501-36
Prodotto da selezionare
CAD Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) s (mm) d nominal
CAD non disponibile 1 216501-1,6 1,7 4,7 0,5 1,6
2 216501-2 2,2 5,5 0,5 2
3 216501-2,5 2,7 7 0,5 2,5
4 216501-3 3,4 8 0,8 3
5 216501-4 4,5 10 0,8 4
6 216501-5 5,5 12 1 5
7 216501-6 6,6 14 1,2 6
CAD non disponibile 8 216501-7 7,6 16 1,5 7
9 216501-8 8,6 18 1,5 8
10 216501-10 10,8 22 2 10
11 216501-12 13,3 27 2,5 12
12 216501-14 15,3 30 2,5 14
13 216501-16 17,3 32 3 16
14 216501-18 19,3 36 3 18
15 216501-20 21,3 40 3 20
16 216501-22 23,3 45 3 22
17 216501-24 25,3 50 4 24
18 216501-27 28,3 55 4 27
19 216501-30 31,4 60 4 30
CAD non disponibile 20 216501-33 34,6 65 5 33
CAD non disponibile 21 216501-36 37,6 70 5 36
CAD non disponibile 22 216501-39 40,6 75 6 39
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
s (mm)
d nominal
Descrizione prodotto
NFE 25513 PRODUIT ASSOCIE - Rondelle plate moyenne M découpée - Inox A4 - 416501 (page P 148 du catalogue)
Documentazione
Contatta il fornitore
BENE INOX Composants inox
Béné Inox