Valvola 2/2 comando a pistone corpo bronzo con flange NC ingresso sotto l'otturatore - serie T290

Costruttore ASCO Numatics
Descrizione Valvola 2/2 comando a pistone corpo bronzo serie T290
Riferimento T290A016 MS N
Prodotto da selezionare
Selector DN Ø di passag. (mm) Pressione di pilotaggio (bar) Ø testa di cdo (mm) Massa (kg)
1 25 25 1.5 63 3.9
14 25 25 1.5 90 4.5
7 25 25 2.5 63 3.9
10 25 25 2.5 90 4.5
15 25 25 4 63 3.9
11 25 25 4 90 4.5
21 32 32 1.5 63 5.9
22 32 32 1.5 90 6.5
23 32 32 1.5 125 9
3 32 32 2.5 90 6.5
4 32 32 2.5 125 9
5 32 32 4 63 5.9
6 32 32 4 90 6.5
2 32 32 2.5 63 5.9
8 32 32 4 125 9
9 40 40 1.5 90 4.3
12 40 40 1.5 125 10.2
13 40 40 2.5 90 7.7
16 40 40 2.5 125 10.2
17 40 40 4 63 7.1
18 40 40 4 90 7.7
19 40 40 4 125 10.2
20 50 50 1.5 90 11.1
24 50 50 1.5 125 13.6
25 50 50 2.5 90 11.1
26 50 50 2.5 125 13.6
27 50 50 4 63 10.5
28 50 50 4 90 11.1
29 50 50 4 125 13.6
DN
Ø di passag. (mm)
Pressione di pilotaggio (bar)
Ø testa di cdo (mm)
Massa (kg)
Documentazione
Contatta il fornitore
ASCO Numatics Costruttore di materiale pneumatico
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC SpA)
ASCO SAS
ASCO JOUCOMATIC GmbH Co.
ASCO Numatics (FLUIDOCONTROL S.A.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Ltd)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC BENELUX)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Sp. z o.o.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC FLUIDOCONTROL, S.A.)