APORE
Di APORE


Pinze parallele a 2 griffe

Costruttore APORE
Descrizione Pinze parallele a 2 griffe, corsa 2*2,5mm
Riferimento MGX2005
Peso [g] 95
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector Riferimento Descrizione Forza [N] Corsa [mm] Peso [g]
1 1 MGX2005 Pinze parallele a 2 griffe, corsa 2*2,5mm 180 2*2.5 95
2 2 MGX2508 Pinze parallele a 2 griffe, corsa 2*4mm 290 2*4 150
3 3 MGX3210 Pinze parallele a 2 griffe, corsa 2*5mm 460 2*5 270
4 4 MGX4015 Pinze parallele a 2 griffe, corsa 2*7,5mm 750 2*7.5 545
5 5 MGX5020 Pinze parallele a 2 griffe, corsa 2*10mm 1300 2*10 900
6 6 MGX6030 Pinze parallele a 2 griffe, corsa 2*15mm 1660 2*15 1525

Documentazione

Contatta il fornitore

APORE

APORE

Manufacturer of profile technology

Google Map