ACE Stoßdämpfer GmbH
Di ACE Stoßdämpfer GmbH

CA3X12EU-2

Deceleratori Industriali Pesanti

Costruttore ACE Stoßdämpfer GmbH
Riferimento CA3X12EU-2
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 0
DRAW_POS2 R
DRAW_POS1 CA3X12EU-2
DRAW_DATE 28.11.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 Deceleratori Industriali Pesanti
DRAW_NO CA3X12EU-2
Selection CA3X12EU-2
Modelli CAD
Condividi
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Index Selector Riferimento Descrizione CONSUMO_ENERGETICO_W3
1 1 CA3X12EU-2 Deceleratori Industriali Pesanti 33900
Tipo
CA3X12EU-2
Max. Energia di Assorbimento (Nm/corsa)
33900
Stroke
[ 0 .. >305< ]
Amax
890
Fissaggio
Pos.1
CA3X12EU-2
Pos.2
R
Lunghezza totale [mm]
890

Contatta il fornitore

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map