ABB’s Industrial Solutions Business
Di ABB’s Industrial Solutions Business

Resistenze di frenatura 4,3 Ω

Costruttore ABB’s Industrial Solutions Business
Descrizione Resistenze di frenatura 4,3 Ω
Riferimento 129915
EAN 8425095299153
Catalog Number TLR4.3P136K05/10
Voltage (V) 800
Voltage Type (AC/DC) DC
Power Dissipation (W) 13600W
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector Riferimento Descrizione EAN Catalog Number Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 129915 Resistenze di frenatura 4,3 Ω 8425095299153 TLR4.3P136K05/10 800 DC 13600W

Contatta il fornitore

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map