ABB’s Industrial Solutions Business
Di ABB’s Industrial Solutions Business

Reattanze d’ingresso per azionamenti trifasi 9A

Costruttore ABB’s Industrial Solutions Business
Descrizione Reattanze d’ingresso per azionamenti trifasi 9A
Riferimento 168497
EAN 8425095684973
Catalog Number ACRP9A1H3
Current (A) 9
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 18W
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector Riferimento Descrizione EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168497 Reattanze d’ingresso per azionamenti trifasi 9A 8425095684973 ACRP9A1H3 9 480 AC 18W

Contatta il fornitore

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map