ABB’s Industrial Solutions Business
Di ABB’s Industrial Solutions Business

Reattanze d’ingresso AC per azionamenti trifasi 35A

Costruttore ABB’s Industrial Solutions Business
Descrizione Reattanze d’ingresso AC per azionamenti trifasi 35A
Riferimento 168516
EAN 8425095685161
Catalog Number ACRP35A0H58
Current (A) 35
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 98W
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector Riferimento Descrizione EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168516 Reattanze d’ingresso AC per azionamenti trifasi 35A 8425095685161 ACRP35A0H58 35 480 AC 98W

Contatta il fornitore

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map