ABB’s Industrial Solutions Business
Di ABB’s Industrial Solutions Business

Reattanze d’ingresso AC per azionamenti trifasi 14A

Costruttore ABB’s Industrial Solutions Business
Descrizione Reattanze d’ingresso AC per azionamenti trifasi 14A
Riferimento 168513
EAN 8425095685130
Catalog Number ACRP14A1H4
Current (A) 14
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 29W
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector Riferimento Descrizione EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168513 Reattanze d’ingresso AC per azionamenti trifasi 14A 8425095685130 ACRP14A1H4 14 480 AC 29W

Contatta il fornitore

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map