ABB’s Industrial Solutions Business
Di ABB’s Industrial Solutions Business

Reattanze d’ingresso AC per azionamenti monofasi 12A

Costruttore ABB’s Industrial Solutions Business
Descrizione Reattanze d’ingresso AC per azionamenti monofasi 12A
Riferimento 129792
EAN 8425095297920
Catalog Number ACR12A2H5
Current (A) 12
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 6,8W
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector Riferimento Descrizione EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 129792 Reattanze d’ingresso AC per azionamenti monofasi 12A 8425095297920 ACR12A2H5 12 480 AC 6,8W

Contatta il fornitore

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map