Quintex GmbH

Leitungsein- und -durchführung

Leitungseinführungen und Leitungsdurchführungen dienen der elektrischen Verbindung von Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Gehäusen

Hersteller Quintex GmbH
Bezeichnung schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde M20x1,5
Referenz LBSM20
Material Messing vernickelt
Termék kiválasztása
Selector Referenz Bezeichnung Material
1 LBSM12 schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde M12x1,5 Messing vernickelt
2 LBSM16 schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde M16x1,5 Messing vernickelt
3 LBSM20 schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde M20x1,5 Messing vernickelt
4 LBSM24 lang schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde M24x1,5, lang Messing vernickelt
5 LBSM25 schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde M25x1,5 Messing vernickelt
6 LBSM26 schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde M26x1,5 Messing vernickelt
7 LBSM30 schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde M30x1,5 Messing vernickelt
8 LBSM32 schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde M32x1,5 Messing vernickelt
9 LBSM32 lang schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde M32x1,5 lang Messing vernickelt
10 LBSM33 schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde M33x1,5 Messing vernickelt
11 LBSM36 schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde M36x1,5 Messing vernickelt
12 LBSM40 schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde M40x1,5 Messing vernickelt
13 LBSM42 schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde Messing vernickelt
14 LBSN21 schraubare Leitungsdurchführung, Gewinde NPT 1/2'' Messing vernickelt
15 LBSN27 schraubbare Leitungsdurchführung, Gewinde NPT 3/4'' Messing vernickelt
16 LBSN33 schraubbare Leitungsdurchführung, Gewinde NPT 1'' Messing vernickelt
17 LBSN41 schraubbare Leitungsdurchführung, Gewinde NPT 1 1/4'' Messing vernickelt
18 LBP210 steckbare Leitungsdurchführung , Durchmesser 10mm Messing vernickelt
19 LBP214 steckbare Leitungsdurchführung , Durchmesser 14mm Messing vernickelt
20 LBP216 steckbare Leitungsdurchführung , Durchmesser 16mm Messing vernickelt
21 LBP219 steckbare Leitungsdurchführung , Durchmesser 19mm Messing vernickelt
22 LBP222 steckbare Leitungsdurchführung , Durchmesser 22mm Messing vernickelt
23 LBP230 steckbare Leitungsdurchführung , Durchmesser 30mm Messing vernickelt
24 LBP232 steckbare Leitungsdurchführung , Durchmesser 32mm Messing vernickelt
25 LBP234 steckbare Leitungsdurchführung , Durchmesser 34mm Messing vernickelt
26 LBP236 steckbare Leitungsdurchführung , Durchmesser 36mm Messing vernickelt
27 LBPP14 schraub- steckbare 2-Pfad Durchführung M20/P14 Messing vernickelt
28 LBPP19 schraub- steckbare 2-Pfad Durchführung M24/P19 Messing vernickelt
29 LBPP19-2 schraub- steckbare 2-Pfad Durchführung M25/P19 Messing vernickelt
30 LBPP22 schraub- steckbare 2-Pfad Durchführung M32/P22 Messing vernickelt
31 LBPP36 schraub- steckbare 2-Pfad Durchführung M42/P36 Messing vernickelt
Referenz
Bezeichnung
Material
Termékleírás

Leitungsein- und -durchführungen dienen der elektrischen Verbindung von Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Gehäusen.Immer findet diese Verbindung zwischen einem druckfest gekapselten Gehäuse und einem Gehäuse in einer anderen Zündschutzart nach DIN EN 60079-0 oder einem anderen druckfest gekapselten Gehäusen untereinander statt.Damit sind die Leitungen stets gegen direktes Berühren geschützt. Je nach Ausführung sind sie für eigensichere Stromkreise, Mess- , Regel- und Steuerstromkreise oder für Energiestromkreise geeignet Sind die Leitungseinführungen ohne Leitungen (also nur vergossen) so können sie auch als Verschlusselement von Gehäusen in der Zündschutzart druckfeste Kapselung "d" zum Einsatz kommen.

Dokumentáció
Forduljon a szállítóhoz
Quintex GmbH
Quintex GmbH