LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

Series ESHE DN 9 - Couplings with 45° male thread (inner cone DIN 3863)

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Series ESHE DN 9, Coupling G 3/8 m, 45°, Stainless Steel 1.4305, straight-through
Article No ESHE 38 A-45
Temperature -20°C - +200°C
DN DN 9
Operation One-hand
Type of valve Straight-through
Max. working pressure PN 15 bar
Media Tempered media
Quantity 1
CAD modelle
Megosztás
Győződjön meg róla, hogy ez a szoftver telepítve lett.

Termék kiválasztása

Forduljon a szállítóhoz

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map