LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

MODY Spiral Hoses with Swivelling Screwings on both sides assembled

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description PU-Spiral Hose blue, 4x6, Working Length 3m, 2x R 1/4 a swiveling
Article No PUB 463 DVK
Temperature -20°C - +85°C
Max. working pressure PN 10 bar
Media Air a.o.
Quantity 1
CAD modelle
Megosztás

Termék kiválasztása

Forduljon a szállítóhoz

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map