24-27 : CRAMPON PLAQUEUR DOUBLE - MORS LISSE TARAUDÉ
2

24-27 : CRAMPON PLAQUEUR DOUBLE - MORS LISSE TARAUDÉ

Fabricant Emile Maurin
Désignation 24-27 : CRAMPON PLAQUEUR DOUBLE - MORS LISSE TARAUDÉ - 24-272-8-40
Ref 24-272-8-40
Termék kiválasztása
CAD Selector Ref d1 d2 l1 (mm) l2 (min) (mm) l2 (max) (mm) l3 (max) (mm) l4 (mm) l5 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Force par mors (kN)
Nincs rendelkezésre álló CAD 1 24-272-8-21 M8 M4 21 40 44,5 24 10 8,5 15 4 7,5 15 à 25
Nincs rendelkezésre álló CAD 2 24-272-8-25 M8 M4 25 40 44,5 24 12 8,5 15 4 7,5 15 à 25
Nincs rendelkezésre álló CAD 3 24-272-8-32 M8 M4 32 40 44,5 24 16 8,5 15 4 7,5 15 à 25
Nincs rendelkezésre álló CAD 4 24-272-8-40 M8 M4 40 40 44,5 24 20 8,5 15 4 7,5 15 à 25
Nincs rendelkezésre álló CAD 5 24-272-8-50 M8 M4 50 40 44,5 24 20 8,5 15 4 7,5 15 à 25
Nincs rendelkezésre álló CAD 6 24-272-12-40 M12 M4 40 39,5 45,5 24 30 8,5 22 5 11 30 à 85
Nincs rendelkezésre álló CAD 7 24-272-12-50 M12 M4 50 39,5 45,5 24 30 8,5 22 5 11 30 à 85
Ref
d1
d2
l1 (mm)
l2 (min) (mm)
l2 (max) (mm)
l3 (max) (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
Force par mors (kN)
Termékleírás

MATIERE

  • Acier traité bruni.
  • Vis 6 pans creux en acier classe 10.9.

UTILISATION

  • La vis et le coin de serrage poussent les mors vers l'extérieur afin de maintenir la pièce à usiner contre les butées.
  • En desserrant la vis, le coin de serrage reprend sa place grace à un ressort de rappel interne.
  • S'utilise pour des oprérations de serrage multiples mais aussi pour le serrage d'une pièce individuelle
Dokumentáció
Forduljon a szállítóhoz
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN