2

5711 : Bride tournante emboutie DIN 2642 - Inox 304 - 316

Fabricant BENE INOX
Désignation 5711 : Bride tournante emboutie DIN 2642 - Inox 304 - 316 - 457112-250
Référence 457112-250
Termék kiválasztása
CAD Selector Ref Matière DN D (mm) b (mm) d (mm) e (mm) Perçage nxO (mm) Perçage C (mm) Poids (kg)
1 257112-15 Inox 304 15 95 12 24 3 4x13.5 65 0,2
2 257112-20 Inox 304 20 105 14 30 3 4x13.5 75 0,24
3 257112-25 Inox 304 25 115 16 37 3 4x13.5 85 0,26
4 257112-32 Inox 304 32 140 16 46 3 4x17.5 100 0,42
5 257112-40 Inox 304 40 150 17,5 54 4 4x17.5 110 0,61
6 257112-50 Inox 304 50 165 19,5 65 4 4x17.5 125 0,75
7 257112-65 Inox 304 65 185 21 81 4 4x17.5 145 0,95
8 257112-80 Inox 304 80 200 21 94 4 8x17.5 160 1,1
9 257112-100 Inox 304 100 220 22 119 4 8x17.5 180 1,3
10 257112-125 Inox 304 125 250 22 145 5 8x17.5 210 1,8
11 257112-150 Inox 304 150 285 26 173 5 8x21.5 240 2,38
12 257112-200 Inox 304 200 340 28 225 6 8x21.5 295 3,41
13 257112-250 Inox 304 250 395 31 279 6 12x21.5 350 4,05
14 257112-300 Inox 304 300 445 34 329 6 12x21.5 400 5,15
Nincs rendelkezésre álló CAD 15 257112-350 Inox 305 350 505 36 362 8 16x22 460 9,82
Nincs rendelkezésre álló CAD 16 257112-400 Inox 306 400 565 38 413 8 16x26 515 11,85
17 457112-15 Inox 316 15 95 12 24 3 4x13.5 65 0,2
18 457112-20 Inox 316 20 105 14 30 3 4x13.5 75 0,24
19 457112-25 Inox 316 25 115 16 37 3 4x13.5 85 0,26
20 457112-32 Inox 316 32 140 16 46 3 4x17.5 100 0,42
21 457112-40 Inox 316 40 150 17,5 54 4 4x17.5 110 0,61
22 457112-50 Inox 316 50 165 19,5 65 4 4x17.5 125 0,75
23 457112-65 Inox 316 65 185 21 81 4 4x17.5 145 0,95
24 457112-80 Inox 316 80 200 21 94 4 8x17.5 160 1,1
25 457112-100 Inox 316 100 220 22 119 4 8x17.5 180 1,3
26 457112-125 Inox 316 125 250 22 145 5 8x17.5 210 1,8
27 457112-150 Inox 316 150 285 26 173 5 8x21.5 240 2,38
28 457112-200 Inox 316 200 340 28 225 6 8x21.5 295 3,41
29 457112-250 Inox 317 250 395 31 279 6 12x21.5 350 4,05
30 457112-300 Inox 318 300 445 34 329 6 12x21.5 400 5,15
Nincs rendelkezésre álló CAD 31 457112-350 Inox 319 350 505 36 362 8 16x22 460 9,82
Nincs rendelkezésre álló CAD 32 457112-400 Inox 320 400 565 38 413 8 16x26 515 11,85
Ref
Matière
DN
D (mm)
b (mm)
d (mm)
e (mm)
Perçage nxO (mm)
Perçage C (mm)
Poids (kg)
Termékleírás

DIN 2642 PN10

pour monter vos brides pensez à commander vos joints et vos boulons.

Pour + d'infos voir fiche "Accessoires de brides" .

Dokumentáció
Forduljon a szállítóhoz
BENE INOX Composants inox
Béné Inox