Frein DV 020 FEM

serrage par ressort - desserrage électromagnétique

 
Fabricant RINGSPANN France
Désignation Pince de frein DV 020 FEM
Référence DV 020 FEM
Masse 15
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Product Description

Pince de frein DV 020 FEM serrage par ressort / desserrage électromagnétique

Caractéristiques :

  • Force de serrage max. 3 100 N
  • Montage parallèle au disque
  • Épaisseur du disque 12,5 mm
  • Vérin monté à droite ou à gauche
  • Compensation manuelle de l'usure des garnitures

Contact the supplier

RINGSPANN France

RINGSPANN France

Designer and manufacturer of mechanical transmission components, push-pull cables and precision clamping fixtures. Major supplier of freewheels and backstops, disc brakes, drum brakes, hydraulic brakes, shrink discs, shaft-hub connections, couplings, overload clutches and precision clamping fixtures.

Google Map