REF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH

NF E 63-075 / 072

Manufacturer RABOURDIN
Description REF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=32 L=140 mm Avec Perçage
Manufacturer Part Number 5680-32-140-AP
E-Shop link https://eshop.rabourdin.fr/en/semi-blocs/358-semi-bloc-avec-bague-laiton.html
D1 mm 32
L mm 140
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Manufacturer Part NumberDescriptionD1 mmL mm
5680-25-180-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=25 L=180 mm Avec Perçage25180
5680-25-200-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=25 L=200 mm Avec Perçage25200
5680-25-224-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=25 L=224 mm Avec Perçage25224
5680-32-125-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=32 L=125 mm Avec Perçage32125
5680-32-140-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=32 L=140 mm Avec Perçage32140
5680-32-160-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=32 L=160 mm Avec Perçage32160
5680-32-180-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=32 L=180 mm Avec Perçage32180
5680-32-200-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=32 L=200 mm Avec Perçage32200
5680-32-224-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=32 L=224 mm Avec Perçage32224
5680-32-250-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=32 L=250 mm Avec Perçage32250

Documentation

Contact the supplier

RABOURDIN

RABOURDIN

Manufacturer of moulding and pressing elements

Google Map