REF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH

NF E 63-075 / 072

Manufacturer RABOURDIN
Description REF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=20 L=140 mm Avec Perçage
Manufacturer Part Number 5680-20-140-AP
E-Shop link https://eshop.rabourdin.fr/en/semi-blocs/358-semi-bloc-avec-bague-laiton.html
D1 mm 20
L mm 140
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Manufacturer Part NumberDescriptionD1 mmL mm
5680-20-100-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=20 L=100 mm Avec Perçage20100
5680-20-125-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=20 L=125 mm Avec Perçage20125
5680-20-140-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=20 L=140 mm Avec Perçage20140
5680-20-160-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=20 L=160 mm Avec Perçage20160
5680-20-180-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=20 L=180 mm Avec Perçage20180
5680-20-200-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=20 L=200 mm Avec Perçage20200
5680-25-100-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=25 L=100 mm Avec Perçage25100
5680-25-125-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=25 L=125 mm Avec Perçage25125
5680-25-140-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=25 L=140 mm Avec Perçage25140
5680-25-160-APREF. 5680 DEMOUNTABLE BLOCK WITH BRASS BUSH D1=25 L=160 mm Avec Perçage25160

Documentation

Contact the supplier

RABOURDIN

RABOURDIN

Manufacturer of moulding and pressing elements

Google Map