WÜRTH ELEKTRONIK
De WÜRTH ELEKTRONIK


WÜRTH ELEKTRONIK - COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES - TBL-Terminal Blocks - Rising Cage - 5.00 mm

Fabricant WÜRTH ELEKTRONIK
Désignation ConTBL Serie 2327 Double Level Horizontal Entry Modular with Rising Cage Clamp _5,00 (mm)
Référence 691232710004
Matériaux de l'isolant PA66
Couleur de l'isolant Green
Matériau du contact Brass
Revêtement du contact Tin
Matériau de la vis/écroux Steel
Revêtement de la vis/écroux Zinc
Revêtement de la zone de contact du fil Stainless Steel
Polarité standards 04;06
Pas 5.00 (mm)
Temperature de fonctionnement -40 °C up to +105 °C
Note de flammabilité de l'isolant UL94-V0
Amperage cULus (A) 20
Working Voltage cULus (VAC) 300
Withstanding Voltage (KVAC/min) 1.6
Resistance du contact cULus (mOHM) 20
cULus E315414
Conformité Lead free / RoHS
Couple 0.4 Nm
Longueur de dénudage 6 up to 7 (mm)
Vis M2.5
Profile de soudure JEDEC lead free wave soldering process
Gauge de fil plein 12 to 22 (AWG)
Section de fil plein 0.326 to 3.31 (mm²)
Gauge de fil à filaments droits 12 to 22 (AWG)
Section de fil à filaments droits 0.326 to 3.31 (mm²)
Embalage Box
Orientation Horizontal
Option Dual Row
Type de connection Fix
Système de fermeture Rising cage clamp
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation Matériaux de l'isolant Couleur de l'isolant Matériau du contact Revêtement du contact Matériau de la vis/écroux Revêtement de la vis/écroux Revêtement de la zone de contact du fil Polarité standards Pas Temperature de fonctionnement Note de flammabilité de l'isolant Amperage cULus (A) Working Voltage cULus (VAC) Withstanding Voltage (KVAC/min) Resistance du contact cULus (mOHM) cULus Conformité Couple Longueur de dénudage Vis Profile de soudure Gauge de fil plein Section de fil plein Gauge de fil à filaments droits Section de fil à filaments droits Embalage
1 1 691232710004 ConTBL Serie 2327 Double Level Horizontal Entry Modular with Rising Cage Clamp _5,00 (mm) PA66 Green Brass Tin Steel Zinc Stainless Steel 04;06 5.00 (mm) -40 °C up to +105 °C UL94-V0 20 300 1.6 20 E315414 Lead free / RoHS 0.4 Nm 6 up to 7 (mm) M2.5 JEDEC lead free wave soldering process 12 to 22 (AWG) 0.326 to 3.31 (mm²) 12 to 22 (AWG) 0.326 to 3.31 (mm²) Box
2 2 691232710006 ConTBL Serie 2327 Double Level Horizontal Entry Modular with Rising Cage Clamp _5,00 (mm) PA66 Green Brass Tin Steel Zinc Stainless Steel 04;06 5.00 (mm) -40 °C up to +105 °C UL94-V0 20 300 1.6 20 E315414 Lead free / RoHS 0.4 Nm 6 up to 7 (mm) M2.5 JEDEC lead free wave soldering process 12 to 22 (AWG) 0.326 to 3.31 (mm²) 12 to 22 (AWG) 0.326 to 3.31 (mm²) Box

Contactez le fournisseur

WÜRTH ELEKTRONIK

WÜRTH ELEKTRONIK

Composants Électroniques & Électromécaniques

Google Map