WÜRTH ELEKTRONIK
De WÜRTH ELEKTRONIK

Coaxial connectors - NTYPE Connectors - Right Angle Plug

Fabricant WÜRTH ELEKTRONIK
Désignation NTYPE Connectors - Right Angle Plug
Référence 60436022210121
Matériaux de l'isolant PTFE
Couleur de l'isolant White
Matériau du contact Brass
Revêtement du contact Nickel 2,54 μm over Copper
Material de la pin centrale Brass
Revêtement de la pin centrale Gold 0.076μm over Nickel
Matériaux du cache Brass
Revêtement du cache Nickel 2,54 μm over Copper
Matériau de la vis/écroux Brass
Revêtement de la vis/écroux Nickel 2,54 μm over Copper
Note de qualité 500 Mating cycles
Temperature de fonctionnement -65 °C up to +165 °C
Withstanding Voltage (KVAC/min) 1
Resistance du contact (mOHM) 1,5
Résistance de l'isolant >5000 (MΩ)
Impédance 50
Gamme de fréquences DC~6 GHz
Conformité RoHS / RACh / Halogen free
Couple 0,7-1,1 Nm
Embalage Bag
Type 1 N Type
Orientation 1 Right Angle
Genre 1 Plug
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Documentations

Contactez le fournisseur

WÜRTH ELEKTRONIK

WÜRTH ELEKTRONIK

Composants Électroniques & Électromécaniques

Google Map