Porteur magnétique à aimants permanents type NEOLIFT

 
Fabricant WALKER BRAILLON MAGNETICS
Désignation Élévateur magnétique permanent pour matériaux de 125 à 2000 kg, avec longueur 114 mm, et hauteur 110 mm, 20.02.125
Référence 20.02.125
Longueur 114 mm
Largeur 60 mm
Hauteur 160 mm
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Contactez le fournisseur

WALKER BRAILLON MAGNETICS

WALKER BRAILLON MAGNETICS

Fort de son expérience, BRAILLON MAGNETICS vous propose aujourd'hui une gamme de produits magnétiques et électromagnétiques très étendue, du produit standard à l'application spéciale : Le bridage de pièces mécaniques, aéronautiques, ferroviaires : serrage magnétique, hydraulique, mécanique ou à dépression. Le levage et la manutention magnétiques de pièces. La démagnétisation complexe de pièces. Le triage et la filtration magnétique.

Google Map