1

120210 Vacuostat Mini électro-mécanique

Fabricant Vuototecnica
Description 120210 Vacuostat Mini électro-mécanique
Art. 120210
Art. 12 02 10
Plage de réglage (mbar ass.) 930 ÷ 10
Différentiel fixe (mbar) de 50 à 60
Répétabilité (mbar) ±1.5
Surpression maximale (bar) 5
Microswitch (art.) 00 12 12
Contacts un en commutation
Débit des contacts (A) 0.1 a 30 VDC - 10.1 a 250 VAC
Branchements électriques Bornes rapides type 110
Température de travail (°C) -25 ÷ +80
Protection IP 55
Poids (g) 102
Sélection de produit
Selector Art. Plage de réglage (mbar ass.) Différentiel fixe (mbar) Répétabilité (mbar) Surpression maximale (bar) Microswitch (art.) Contacts Débit des contacts (A) Branchements électriques Température de travail (°C) Protection Poids (g)
1 120210 930 ÷ 10 de 50 à 60 ±1.5 5 00 12 12 un en commutation 0.1 a 30 VDC - 10.1 a 250 VAC Bornes rapides type 110 -25 ÷ +80 IP 55 102
Art.
Plage de réglage (mbar ass.)
Différentiel fixe (mbar)
Répétabilité (mbar)
Surpression maximale (bar)
Microswitch (art.)
Contacts
Débit des contacts (A)
Branchements électriques
Température de travail (°C)
Protection
Poids (g)
Contactez le fournisseur
Vuototecnica Vuototecnica®, as its second generation, is leader in Europe in technologies for creating and handling vacuum
Vuototecnica