1

120130 et 120230 Vacuostat Mini Pneumatiques

Fabricant Vuototecnica
Description 120130 et 120230 Vacuostat Mini Pneumatiques
Art. 120130
Art. 12 01 30
Plage de réglage (mbar ass.) 930 ÷ 50
Répétabilité (mbar) ± 5
Pression d'alimentation (bar) 2 ÷ 8
Microvanne pneumatique (art.) 00 12 17
Débit max de la microvanne à 6 bars (Nl/s) 1,2
Température de travail (°C) -10 ÷ +60
Poids (g) 104
Sélection de produit
Selector Art. Plage de réglage (mbar ass.) Répétabilité (mbar) Pression d'alimentation (bar) Microvanne pneumatique (art.) Débit max de la microvanne à 6 bars (Nl/s) Température de travail (°C) Poids (g)
1 120130 930 ÷ 50 ± 5 2 ÷ 8 00 12 17 1,2 -10 ÷ +60 104
2 120230 900 ÷ 40 ± 5 2 ÷ 8 00 12 18 1,2 -10 ÷ +60 102
Art.
Plage de réglage (mbar ass.)
Répétabilité (mbar)
Pression d'alimentation (bar)
Microvanne pneumatique (art.)
Débit max de la microvanne à 6 bars (Nl/s)
Température de travail (°C)
Poids (g)
Contactez le fournisseur
Vuototecnica Vuototecnica®, as its second generation, is leader in Europe in technologies for creating and handling vacuum
Vuototecnica